Publikovat produkty
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm

    80 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 10,5 kg
    Specifikace
    • ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE3233
    • Skupina výrobkůULYSSE
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)835
    • Hloubka (mm)1075
    Odkazy
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)10.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Popis Uniclass 2015Mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie

    Podobné produkty

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText