Publikovat produkty
UNILUX - Side apron 70 cm
UNILUX - Side apron 70 cm
    Porcher

    UNILUX - Side apron 70 cm

    Side apron 70 cm -
    Specifikace
    • UNILUX - Side apron 70 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE4831
    • Skupina výrobkůUNILUX
    • Skupina produktůBath & Spas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)510
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)40
    Odkazy
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)2.38
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201413 24 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Steam Baths
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs