Publikovat produkty
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm

    Urinal without Water 65 x 32,5 cm - Poids : 16,7 kg
    Specifikace
    • AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE5707
    • Skupina výrobkůAXIF PLUS
    • Skupina produktůUrinals
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)312
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)646
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)16.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCUrinals
    • Kód UNSPSC30181506
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals