Publikovat produkty
CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm
Porcher

CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm

Foot for height 50 cm - Weight: 19 kg
Specifikace
  • CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaP2002
  • Skupina výrobkůCIRCULAIRE
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)530
  • Šířka (mm)530
  • Hloubka (mm)190
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Čistá hmotnost (kg)17.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties