Publikovat produkty
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Porcher

    MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm

    Washbasin 60 x 55,5 cm - Drilled 1 central hole, without overflow Weight 17,5 kg To be equipped with a D5850AA grid drain
    Specifikace
    • MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS2535
    • Skupina výrobkůMATURA 2
    • Skupina produktůBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)200
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)17.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText