Publikovat produkty
CONTOUR 21 - Seat
CONTOUR 21 - Seat
    Porcher

    CONTOUR 21 - Seat

    Seat - Ergonomic
    Specifikace
    • CONTOUR 21 - Seat
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS4542
    • Skupina výrobkůCONTOUR 21
    • Skupina produktůToilets Seats
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)400
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)1.15
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 21 13.40
    • Název CSI MasterFormat 2014Stone Toilet Compartments
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets