Publikovat produkty
CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
    Porcher

    CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm

    Mirror 50 x (H) 70 cm
    Specifikace
    • CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS5059
    • Skupina výrobkůCONTOUR 21
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)25
    • Šířka (mm)510
    • Hloubka (mm)665
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)6.95
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie

    Podobné produkty

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText