Publikovat produkty
Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade
Pottorff
Archivovány

Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade

The FSD-151 combination fire smoke damper employs airfoil blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-151 is qualified to 4,000 ft/min (20.3 m/s) and 6 in.wg. (1.5 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance ratings up to 2 hours.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota12245
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůDampers for Air Ductwork
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-04-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCTlumič
  • Název UNSPSCVentilation dampers
  • Kód UNSPSC40101504
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Popis Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Číslo OmniClass23-33 29 00
  • Název OmniClassHVAC Dampers