Publikovat produkty
Fire Damper - 3 Hour - Static - Round Butterfly Blade - VFD-35R
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Static - Round Butterfly Blade - VFD-35R

3 Hour - Static Fire Damper
Round Butterfly Blade

The VFD-35R fire damper employs round butterfly blades for point-of-origin control of fire in static HVAC systems. The VFD-35R may be installed in vertical walls or partitions with fire resistance ratings up to 4 hours.

Specifikace
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - round butterfly.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 20" Ø (508 Ø)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical)

    UL HNLN: Ventilation Duct Assemblies

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFire-Damper-3-Hour-Static-Round-Butterfly-Blade-VFD-35R
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-16
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Popis Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Číslo OmniClass23-33 29 23
  • Název OmniClassFire Dampers