Publikovat produkty
Operable Louver - 4" Deep - 45 Degree Operable J-Blade - Extruded Aluminum - EOJ-445
Pottorff

Operable Louver - 4" Deep - 45 Degree Operable J-Blade - Extruded Aluminum - EOJ-445

Extruded Aluminum Louver
4" Deep - 45 Degree Operable J-Blade

The EOJ-445 louver features operable blades that allow positive shutoff protection of air intake and exhaust openings. The EOJ-445 is available in a wide array of anodized and painted finishes including custom color matching. These units are also available with a variety of factory mounted electric or pneumatic actuators.

Specifikace
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick operable J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:

    48" x 96" (1219 x 2436) with low leakage seals.
    60" x 96" (1524 x 2436) without low leakage seals.
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 7.9 ft2 (0.73 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 683 fpm (3.47 m/s)

    Air Volume Delivered: 5396 cfm (2.55 m3/s)

    Pressure Loss: 0.10 in. wg. (25 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 910 fpm (4.62 m/s)

    Design Load: 30 psf

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOperable-Louver-4-Deep-45-Degree-Operable-J-Blade-Extruded-Aluminum-EOJ-445
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůLouvers and Penthouses
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-16
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Popis Uniclass 2015Louvres and components
  • Kód CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Číslo OmniClass23-33 29 31
  • Název OmniClassLouvre Dampers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Anguilla
Antigua a Barbuda
Aruba
Bahamy
Barbados
Belize
Bermudské ostrovy
Britské Panenské ostrovy
Curaçao
Dominika
Dominikánská republika
Gaudeloupe
Grenada
Grónsko
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamajka
Kajmanské ostrovy
Kanada
Karibské Nizozemsko
Kostarika
Kuba
Martinik
Mexiko
Montserrat
Nikaragua
ostrovy Turks a Caicos
Panama
Pannenske Ostrovy
Portoriko
Saint-Pierre a Miquelon
Salvador
Spojené státy americké
Svatá Lucie
Svatý Bartoloměj
Svatý Kryštof a Nevis
Svatý Martin
Svatý Martin
Svatý Vincenc a Grenadiny
Trinidad a Tobago
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu