Publikovat produkty
Open Roll Single Interior Roller Shade
PowerShades

Open Roll Single Interior Roller Shade

FULLY CUSTOM INTERIOR ROLLER SHADES

When it comes to window treatments, finding the right shade style to compliment the decor of your space can be daunting. PowerShades makes it easy by giving you the power to choose amongst our fashionable shade header styles, versatile hardware color offerings, and intuitive power options. Find the perfect shade for you.

OPEN ROLL

A sleek window treatment that fits nearly any theme. With versatile hardware options in matte plastic or robust aluminum. Can be concealed with a custom top treatment or left uncovered for a minimalist look.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaopen-roll-single
  • Skupina výrobkůShades
  • Skupina produktůInterior Roller Shades
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07
  • Popis Uniclass 2015Blinds and shading devices
  • Kód CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Číslo OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Název OmniClassRoller Shades