Publikovat produkty
SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

Self-cleaning, nanotechnological plaster with special Self Clean Technology and elastomeric property. Particularly

suitable for the protection of façades, thermal insulation systems, reinforced concrete surfaces and plasters.


Specifikace
  • Nanotechnological plaster with special Self Clean Technology and elastomeric property (A1 ÷ A5 according to EN 1062-7). Thanks to its special nanotechnological structure, Facade Putz Selfclean has low dirt absorption and keeps façades clean over time.

    Particularly suitable for the protection of façades, thermal insulation systems, reinforced concrete surfaces and plasters. 

    • EN 1062: G3-E5-S3-V2-W3-A5-C0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIGMA-FACADE-PUTZ-SELF-CLEAN
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůPLASTER
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-03-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOmítka
  • Vedlejší materiálElastomer
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020350
  • Název ETIMBuilding - Facade cladding
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes