Publikovat produkty
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table

    Practical Electric Height Adjustable Table

    PRACTICAL is an electric height adjustable table with a distinctive tripod base. It features an automatic height adjustment switch with 3 preset levels and an automatic safety stop system. Available in rectangular (CSQ) and curved (CRO) top shapes. An optional felt acoustic screen panel (PRACTICAL-FS1545) is available. Height adjusts from 610mm to 1260mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapractical-electric-height-adjustable-table
    • Skupina výrobkůHeight Adjustable Table
    • Skupina produktůElectric Height Adjustable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-05-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)935
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)750
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMelamin
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek