Publikovat produkty
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table

    Walton Pneumatic Height Adjustable Table

    WALTON is a pneumatic height adjustable table available in Single Leg and Two Legs types. The single leg type features an aluminium leg with die casting and extrusion construction, and is available in round, curved, and square top shapes. The two-leg type features a steel structure suitable for workstation use. Height adjusts from 630mm to 1020mm (single leg) or 750mm to 1050mm (two legs type).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawalton-pneumatic-height-adjustable-table
    • Skupina výrobkůHeight Adjustable Table
    • Skupina produktůPneumatic Height Adjustable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-05-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)825
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)1000
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMelamin
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek