Publikovat produkty
Clench 5000 Series Standard ADA Grab Bars - Bright Polished  - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

Clench 5000 Series Standard ADA Grab Bars - Bright Polished - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

To be installed and used in commercial or residential bathrooms public or personal where required. Examples would be but are not limited to Hotels (Marriott and Hilton Approved), Assisted Living Facilities, Senior Living, Old Age Homes, Apartments Complexes, Multifamily, General Housing, etc. 

All of PBA's grab bars have been manufactured to the highest quality standards and are composed of the industry standard 304 stainless steel. Equally important all Grab bars manufactured by Preferred Bath Accessories Inc. meet and or exceeds all ADA 2010 ADAAG requirements and 2017 ANSI standards for commercial and residential use.

  • Available in 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
  • 304 Stainless Steel material
  • Finishes: Bright Polished, Satin Stainless or White Nylon Powder Coated
  • Meets ADA 2010 ADAAG
  • Meets and exceeds 2017 ANSI Standard for both commercial and residential use
  • Stainless Steel flanges
  • Multi Screw Mounting Bracket hardware included
  • Wood blocking preferred for mounting
Specifikace
    • Available in 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
    • 304 Stainless Steel material
    • Finishes: Bright Polished, Satin Stainless or White Nylon Powder Coated
    • Meets ADA 2010 ADAAG
    • Meets and exceeds 2017 ANSI Standard for both commercial and residential use
    • Stainless Steel flanges
    • Multi Screw Mounting Bracket hardware included
    • Wood blocking preferred for mounting

    Standard Grab Bar, Standard Grab Bars, Grab Bar, Grab Bars, ADA Grab Bars, stainless steel grab bar, wall mounted grab bar

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5000-BP
  • Skupina výrobkůADA Products
  • Skupina produktůGrab Bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu