Publikovat produkty
ANGLED BAR 90° Ø32-LEFT-ALU ABS
Presto

ANGLED BAR 90° Ø32-LEFT-ALU ABS

60761 - 90° Angled rail - Diameter 34 mm

Specifikace
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 450 x 750 mm

    > Material and finish color:

    • Alumium structure
    • ABS with antibacterial additive
    • White finish, left/right side-model
    • 304 L stainless steel turntables and fasteners

    > Delivered with:

    • ABS rosettes to conceal the fixing screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota60761
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůGrab bars and Support rail
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika