Publikovat produkty
84006 PRESTO Prestotherm Thermostatic Mixing valve  55L and variants
Presto
Archivovány

84006 PRESTO Prestotherm Thermostatic Mixing valve 55L and variants

Specifikace
  • Variants : 84006 Connexion type : - G 3/4 (20x27) Inlet and outlet - Marked hot water (red ring) and cold water (blue ring) Pressure : - 1 to 5 bars - Max. static service pressure: 10 bars Warranty : 3 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - Maximum: 55 L/Min at 3 bars - Minimum: 5 L/Min at 3 bars
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPRE030055
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůPrestotherm
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství