Publikovat produkty
105288 Facade Hatch 500x700
Presto AB

105288 Facade Hatch 500x700

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188 & SS 3654. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.

Specifikace
  • artnr :105288 

    make hole 500x800

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota105288-lucka-500x700
  • Skupina výrobkůWet Riser
  • Skupina produktůwet riser
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-09-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)550
  • Šířka (mm)760
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko