Publikovat produkty
100715 Fire Hose Reel Type 3i/260 30m/25-S
Presto AB

100715 Fire Hose Reel Type 3i/260 30m/25-S

TYPE 3I FIRE HYDRANT CABINET STABILO®

HOSE, for surface mounting

By default, the type 3i fire hydrant is intended for unheated

sub-roof spaces. The cabinet is insulated with selfextinguishing material and has an insulated extra door

mounted outside the front of the cabinet. Heating is via

a thermostatically controlled electrical heater providing

a minimum temperature of +5ºC inside the cabinet. Frostproof down to –35°C (in still air). The fire hydrant is suitable

for cold storage, unheated garages and storage areas.

They can also be delivered in stainless steel for corrosive

environments such as tunnels, car parks, etc. Supplied with

a ball valve and signs. The cabinet comes with a right-hinged

or left-hinged door. Right-hinged door in standard design.

Specifikace
  • art. nr. 100715

    Hose Lengt/dimension

    30m/25mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFire-Hose-Reel-Type-3i-260-30m-25-S-100715
  • Skupina výrobkůFire Hose Reel
  • Skupina produktůFire Hose Reel type 3
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)690
  • Šířka (mm)690
  • Hloubka (mm)260
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálGuma
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Popis Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko