Publikovat produkty
101794 Fire Hose Reel Type 4G/695 30m/19-S
Presto AB

101794 Fire Hose Reel Type 4G/695 30m/19-S

TYPE 4G FIRE HYDRANT

Gable fire hydrants with STABILO® hose

Gable fire hydrant for spaces with limited wall space. Suitable for shopping malls,

stores, etc. where a maximum exposure area for products is prioritised. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged door in standard design

Specifikace
  • art. nr. 101794

    Hose Lengt/Dimension

    30m/19mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFire-Hose-Reel-Type-4G-695-30m-19-S-101794
  • Skupina výrobkůFire Hose Reel
  • Skupina produktůFire Hose Reel Type 4
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)795
  • Šířka (mm)195
  • Hloubka (mm)695
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálGuma
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Popis Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko