Publikovat produkty
105430 Air Release Valve DN80
Presto AB

105430 Air Release Valve DN80

Automatic air release valve for dry / pressurized risers Automatic air release valve is generally installed in systems for dry risers, but can also be used in wet systems such as pressurized risers, automatic sprinkler systems and systems for indoor fire hydrants. Float in hard rubber to withstand high pressures. Air in the system is evacuated through the ventilation hole when it is charged with water until the water reaches the float chamber. The float is then pressed upwards and seals the ventilation hole. Maximum working pressure 12 Bar. Maximum test pressure 20 Bar.
Specifikace
  • art.nr 105430

    Automatic air release valve DN 80

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaair-release-valve-DN80-105430
  • Skupina výrobkůDry Riser
  • Skupina produktůAir Release valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)155
  • Hloubka (mm)123
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.25
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Popis Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko