Publikovat produkty
101004 Box EI60
Presto AB

101004 Box EI60


built in box of aluzinc sheet provided with insulation

in order not to break the fire class of the wall construction.

Specifikace
  • art.nr. 101004

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabox-ei60
  • Skupina výrobkůFire Hose Reel
  • Skupina produktůFire Hose Reel Accessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)840
  • Šířka (mm)840
  • Hloubka (mm)121
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Popis Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko