Publikovat produkty
101204 Facade Hatch 400x500
Presto AB

101204 Facade Hatch 400x500

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188 and SS3654. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors. Facade Hatch 400x500

Specifikace
  • Facade Hatch 400x500

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafacade-hatch-400x500
  • Skupina výrobkůDry&Wet Riser
  • Skupina produktůInlet
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-02-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)560
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCProtipožární svorkovnice
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko