Publikovat produkty
100664 Fire Hose Reel 1A with STABILO-hose, 30 m / 19 mm
Presto AB

100664 Fire Hose Reel 1A with STABILO-hose, 30 m / 19 mm

Fire Hose Reel type 1A center hose reel automatically opens the outlet valve when the hose is pulled out wich enabeles faster fire protection. The water supply through the center hose reel enables function without pulling the whole hose out. Wallmounted.

Specifikace
  • Art. nr. 100664

    Type 1A/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 19 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 200 mm


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafire-hose-reel-1a-with-stabilo-hose-30-m-19-mm-100664
  • Skupina výrobkůFire Hose Reel
  • Skupina produktůFire Hose Reel type 1A
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)585
  • Šířka (mm)585
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálGuma
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)15.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Popis Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko