Publikovat produkty
100691 Fire Hose Reel Type 3/135 25m/19-S
Presto AB

100691 Fire Hose Reel Type 3/135 25m/19-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design

Specifikace
  • art. nr. 100691

    Type 3/135

    Hose

    Lengt/Dimension 25m / 19mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafire-hose-reel-type-3-135-25m-19-s-100691
  • Skupina výrobkůFire Hose Reel
  • Skupina produktůFire Hose Reel type 3
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)690
  • Šířka (mm)690
  • Hloubka (mm)135
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálGuma
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)34.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Popis Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko