Publikovat produkty
100695 Fire Hose Reel Type 3/190 30m/19-S
Presto AB

100695 Fire Hose Reel Type 3/190 30m/19-S

FIRE POST TYPE 3 WITH STABILO HOSE,

Wallmounted

Fire hydrant type 3 is delivered as a complete unit

consisting of cabinet and hose reel ready for

wall mounting. Comes complete with

ball valve and plates. Cabinets are delivered with right-hand or alternative

left-hung door. Right-hung door in standard design.

Specifikace
  • art. nr. 100695

    Type 3/135

    Hose

    Lengt/Dimension 30m / 19mm


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafire-hose-reel-type-3-190-30m-19-s-100695
  • Skupina výrobkůFire Hose Reel
  • Skupina produktůFire Hose Reel type 3
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)690
  • Šířka (mm)690
  • Hloubka (mm)190
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálGuma
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)38
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Popis Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko