Publikovat produkty
105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete
Presto AB

105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete


Valve cabinet including decal, lock and fire cabinet key according to SS 3654. Valve cabinet is available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version. The valve cabinets are adapted for Presto's complete inlets and outlets.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaindoor-riser-cabinet-500x500x220mm-complete105544
  • Skupina výrobkůDry&Wet Riser
  • Skupina produktůOutlet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)500
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)220
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Popis Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko