Publikovat produkty
104807 Dry Riser Inlet DN 80
Presto AB

104807 Dry Riser Inlet DN 80

art nr 104807

Inlet Coupling for dry riser DN80


Specifikace
  • Grooved inlet, Coupling, Grooved Couppling, Coupling Bend, 2 Grooved inlet Coupligs & 1 coupliing cover lid (preassure side) DN80 (88,9)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaintag-stigarledning-dn-80
  • Skupina výrobkůDry Riser
  • Skupina produktůInlet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)175
  • Šířka (mm)160
  • Hloubka (mm)270
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)5.35
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Popis Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko