Publikovat produkty
101276 Manifold in.DN50 couppling 2x32 out
Presto AB

101276 Manifold in.DN50 couppling 2x32 out

Manifold DN50 Couppling 2x32

Specifikace
  • art. nr 101276

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamanifold-in-dn50-couppling-2x32-out-101276
  • Skupina výrobkůDry&Wet Riser
  • Skupina produktůOutlet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)85
  • Šířka (mm)125
  • Hloubka (mm)144
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.95
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Popis Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko