Publikovat produkty
107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
Presto AB

107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)

Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80 

Specifikace
  • art. nr. 107516

    Hole saw 38mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapreassure-gauge-wet-riser-complete-dn80-107516
  • Skupina výrobkůWet Riser
  • Skupina produktůPreassure Gauges
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)110
  • Šířka (mm)340
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.45
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Popis Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko