Publikovat produkty
104809 Presto Outlet Riser 2 DN80
Presto AB

104809 Presto Outlet Riser 2 DN80

Presto Outlet Riser 2 DN80 outlet 2X32
Specifikace
  • CC 200

    Hole saw 51mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapresto-outlet-riser-2-104809
  • Skupina výrobkůDry&Wet Riser
  • Skupina produktůOutlet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)260
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)145
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)7.95
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Popis Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko