Publikovat produkty
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
Presto AB

104810 Presto Outlet Riser 3 DN80

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
Manifold including transition, mechanical T-piece and 2 coupling caps
Specifikace
  • Hole saw 64mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapresto-outlet-riser-3-104810
  • Skupina výrobkůDry&Wet Riser
  • Skupina produktůOutlet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)98
  • Šířka (mm)125
  • Hloubka (mm)340
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Popis Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko