Publikovat produkty
105048 Presto Outlet Riser 4 DN100
Presto AB

105048 Presto Outlet Riser 4 DN100

Presto outlet riser X2 angeled valves 32 DN100
Specifikace
  • CC 200

    Hole saw 51mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapresto-outlet-riser-4-105048
  • Skupina výrobkůDry&Wet Riser
  • Skupina produktůOutlet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)265
  • Šířka (mm)385
  • Hloubka (mm)175
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)8.05
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Popis Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko