Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
prestobrandab/products/85dd38e6-81e8-4525-bec8-fb96fff53fb0
Domov
Kategorie
Protipožární produkty
Požární Bezpečnost
101208 Riser Hatch 495x495mm
Není k dispozici v Spojené státy
Presto AB
Sledovat
101208 Riser Hatch 495x495mm
Riser Hatch including lock, decal and firebox key according to SS 3654. Path control hatches are available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
cut dimension in wall 500x500
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
riser-hatch-495x495mm-101208
Skupina výrobků
Dry&Wet Riser
Skupina produktů
Outlet
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2022-02-21
Číslo vydání
1
Výška (mm)
495
Šířka (mm)
495
Hloubka (mm)
42
Související
Související
Hlavní materiál
Kov
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Švédsko
Čistá hmotnost (kg)
5
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Protipožární produkty - Požární Bezpečnost
Klasifikace IFC
Objekt
Kód ETIM
EG000056
Název ETIM
Fire protection systems
Kód Uniclass 2015
Ss_55_30_96
Popis Uniclass 2015
Water fire extinguishing systems
Dostupnost regionu
Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko
Podobné produkty
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Stáhnout
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Stáhnout
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Stáhnout
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Stáhnout
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Stáhnout
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Stáhnout