Publikovat produkty
3000 Washbasin Pillar Tap

3000 Washbasin Pillar Tap

Shut off urinal tap with chrome brass body for fixing on counter. Models: 10032 - 10031 - 10131 - 10132 - 10531 - 10534.
Specifikace
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Flow rate: 2 l/min. *Aerator included. *Press-button opening. *Handle mixer provided with color indications. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Chromed brass body and press-button, anti-corrosive internal pieces. *Supplied with fixation elements (seal and washer), 350 mm flexible hose, 1/2" nut, stopcock. *Non-return valves to prevent the intercommunication os hot and cold water. *Gross weight: 1,625 Kg. *Water saving: 77%
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota10032
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)87
  • Šířka (mm)80
  • Hloubka (mm)172
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa