Publikovat produkty
3000 Washbasin Mixer Tap

3000 Washbasin Mixer Tap

Ecological shut off mixer tap, for fixing on counter with chromed brass body. Model: 10242.
Specifikace
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Flow rate: 2 l/min. *Aerator included. *Multi-directional control lever, especially for arm or knee control. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Chromed brass body and chromed brass lever, non-corrosive internal pieces. *Supplied with seal, non-return valve, 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 llaves de paso y juntas. *Handle mixer provided with color indications. *Gross weight: 1,735 Kg. *Water saving: 77%
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota10242
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)173
  • Šířka (mm)80
  • Hloubka (mm)172
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa