Publikovat produkty
Washbasin spout for fixing on counter

Washbasin spout for fixing on counter

Ecological spout for fixing on counter in chromed brass body. Models: 10302 - 10202.
Specifikace
  • *Male inlet: 1/2. *Flow rate: 3,8 l/minuto. *Aerator. *Chromed brass spout. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø 10 x 12 mm tube. *For Presto 509, 520, 530, 540, 630 y 712 taps.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota10302
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)216
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)167
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa