Publikovat produkty
605 ECO Washbasin Tap with lever

605 ECO Washbasin Tap with lever

Ecological shut off tap, for fixing on counter with chromed brass body. Model: 10661.
Specifikace
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Flow rate: 2 l/min. *Inlet male 1/2. *With aerator. *Multi-directional control lever, especially for arm or knee control. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Chromed brass body with non-corrosive internal pieces. *Supplied with seal, washer and fixing nut. *Gross weight: 0,840 Kg. *Water saving: 77%.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota10661
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)201
  • Šířka (mm)49
  • Hloubka (mm)144
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa