Publikovat produkty
XT ECO UE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

XT ECO UE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Ecological shut-off urinal tap Presto XT ECO UE, for wall mounting, built-in. Models: 11708 - 11636.
Specifikace
  • *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Soft push: easy and comfortable opening, recommended for sites with children, the elderly. *1/2 female inlet and outlet. *Flow rate: 5 l/min to 3 bar. *Automatic safety-lock: 5 ± 1s. *Stainless steel screws. *Gross weight: 0,481 kg. *Water saving: 76%.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota11708
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůUrinal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)91
  • Šířka (mm)91
  • Hloubka (mm)75
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa