Publikovat produkty
XT Wall-Mounted Toilet Tap

XT Wall-Mounted Toilet Tap

Push toilet flush valve Presto XT I for wall mounting. Models: 14209 - ABT14209.
Specifikace
  • *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Anti-sipon device incorporated. *Minimum pressure: 0,900 bar. *3/4 male inlet. *Flow: 1,5 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Gross weight: 0,790 kg.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota14209
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůWC
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)126
  • Šířka (mm)60
  • Hloubka (mm)56
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa