Publikovat produkty
Frame support for bars
Frame support for bars

    Frame support for bars

    Frame support for bars Model: 18493.
    Specifikace
    • Support with anchorage to the self-supporting toilet frame for fixing the support bar, specially designed for light partitioning. *Made of steel with high-resistance polyester paint coating, ready to install, supplied with fixing elements. *Simple installation, great robustness, frame height adjustment, bar support adjustment in three heights, floor fixing.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota18493
    • Skupina výrobkůFrames
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)90
    • Šířka (mm)510
    • Hloubka (mm)1160
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika Evropa