Publikovat produkty
Washbasin frame support

Washbasin frame support

Washbasin frame support Model: 18830.
Specifikace
  • National manufacturing in steel with high-resistance polyester paint coating. *Rack height adjustment 0-200 mm. *Possibility of maximum regulation. *Independent washbasin support height. *Separation of basin fixings between 50-350 mm. *Independent water intake height. *Separation of water inlets between 80-350 mm. *Independent drain elbow height. * Adjustable tap depth. *Great robustness.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota18830
  • Skupina výrobkůFrames
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1185
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)84
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)10.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód CSI MasterFormat 201431 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Shoring
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa