Publikovat produkty
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap

    XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap

    Built-in push pillar flush valve for wall mounting with chromed brass body. Models: 19300 - 19302 - 19303 - 19304 - P2619300 - P3119300.
    Specifikace
    • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge. *With stopcock. *Outlet for Ø28 mm tube. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Built-in box. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 45%. *Without stopcock. *Brass plate (chromed, white or black option). *1 male inlet. *Flow: 1,33 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Minimum dynamic pressure needed: 1 bar.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota19300
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)237
    • Šířka (mm)160
    • Hloubka (mm)113
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika Evropa