Publikovat produkty
1000 E XL Built-in Wall-Mounted Toilet Tap

1000 E XL Built-in Wall-Mounted Toilet Tap

Built-in push flush valve for wall mounting with brass body, inox built-in box, chromed brass body plate. Models: 19400 - ABT19400.
Specifikace
  • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge. *With stopcock. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Inox built-in box. *Chromed brass push-button. *Nickel brass body of the flush, non-sorrosive internal pieces. *Gross weight: 1,550 Kg. *Water saving: 45%. *Without stopcock. *With security screws. *Brass plate (chromed, white, black or INOX option). *1 male inlet. *Flow: 1,20 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Minimum dynamic pressure needed: 0,900 bar.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota19400
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůWC
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)186
  • Šířka (mm)145
  • Hloubka (mm)68
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa