Publikovat produkty
ARTE IE Built-in Wall-Mounted Toilet Tap

ARTE IE Built-in Wall-Mounted Toilet Tap

Built-in push ecological quite flush valve for wall mounting with nickel brass body, inox built-in box. Model: 19700.
Specifikace
  • *1" male inlet. *Soft push system. *With stopcock. *Supplied with union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Inox built-in box and plate. *Nickel brass body, non-corrosive internal pieces. *Gross weight: 2,520 Kg. *Water saving: 33%. *Flow: 1,20 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Regulation system for built-in installation. *Discharge: 6 l to 3 bar.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota19700
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůWC
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)88
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa