Publikovat produkty
105 LM Washbasin Tap Mixer

105 LM Washbasin Tap Mixer

Timed washbasin pillar tap Presto 105 LM for fixing on counter. Models: 20920 - 20921.
Specifikace
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Flow: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Push-button opening. *Chromed brass body and push-button, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap, interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Gross weight: 0,840 kg. *Supplied with brida, l½” and 350 mm inox flexible hose, 2 stopcock and seals. *Non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water. *Temperature mixing by lever.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota20920
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)123
  • Šířka (mm)57
  • Hloubka (mm)155
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa