Publikovat produkty
XT LI Washbasin Tap Timed

XT LI Washbasin Tap Timed

Timer washbasin tap Presto XT-LI for fixing on counter. Models: 26201 - 26212 - 26213 - 26221 - 26232 - 26233.
Specifikace
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Interchangeable flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Chrome plated brass body and lever, with anticorrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation elements: seal, washer and nut. *Gross weight: 0,704 Kg.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota26201
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)131
  • Šířka (mm)45
  • Hloubka (mm)170
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa