Publikovat produkty
XT L High Washbasin Tap Timed

XT L High Washbasin Tap Timed

Timer high washbasin tap Presto XT L for fixing on counter. Model: 26551.
Specifikace
  • *Automatic safety-lock: 15 ± 5 s. *Adjustable flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Press button opening. *Chromed brass body and press button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation: seal, washer and nut. *Gross weight: 1,60 Kg.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota26551
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)86
  • Šířka (mm)183
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa