Publikovat produkty
XT UE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

XT UE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Urinal timed tap for Presto XT UE, wall mounted. Models: 26708 - 26636.
Specifikace
  • *Push-button opening, with soft push option for easy open. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap *1/2 female inlet and outlet. *Flow rate: 9 l/min to 1 bar. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Gross weight: 0,481 Kg. *Inox screews.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota26708
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůUrinal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)71
  • Šířka (mm)91
  • Hloubka (mm)75
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa