Publikovat produkty
Wall-Mounted Washbasin Spout 200 mm. ECO

Wall-Mounted Washbasin Spout 200 mm. ECO

Fixed curved spout for fixing on chromed brass wall. Model: 30770.
Specifikace
  • *Chrome-plated brass spout. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps. *Male inlet 1/2. *With Aerator and flow regulator 2 l/minute regardless of pressure. *Flow limiter.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota30770
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)50
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)245
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa